Piattaforma software di engineering per i controllori di automazione di Phoenix Contact. PLCnext Engineer è conforme allo standard IEC 61131-3 ed è disponibile gratuitamente nella sezione Download. È possibile espanderne le funzionalità mediante funzioni aggiuntive a pagamento. Per eseguire tale operazione, aprire il configuratore di licenza tramite il pulsante "Configurazione".
Software di programmazione PLC
Approfittate del nostro software di programmazione PLC, potente e facile da usare, per organizzare in modo efficiente i vostri processi di automazione. Dai driver OPC alle piattaforme software flessibili per attività di engineering complete – con noi troverete la soluzione ideale.Con la tecnologia PLCnext, vi offriamo una piattaforma a prova di futuro che consente una perfetta integrazione e la massima flessibilità per aumentare la produttività e ridurre i costi operativi.
AX OPC SERVER, interfaccia di comunicazione per visualizzazione OPC compatibile con controlli basati su PC WORX.
CmDongle per la memorizzazione di licenze per diversi prodotti software
Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX BASIC con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, senza compilatore MSFC, max. 2048 byte di dati di ingresso e di uscita, codice di licenza specifico per versione
Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione
Server OPC UA per la comunicazione con max. 10 microcontrollori modulari (AXC 1xxx o ILC 1x1)
Server OPC UA per la comunicazione con max. 25 controllori
Software di programmazione per sistemi INTERBUS-Safety e controllori PROFIsafe di Phoenix Contact, con interfaccia grafica a norma IEC 61131-3 nei linguaggi linguaggio a blocchi funzionali (FBD), schema a contatti (LD) e testo strutturato (ST).
Dalle relative librerie PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF e TwoHand_SF) possono essere utilizzate tutte le librerie per progetto.
Software Add on per l'integrazione e l'esecuzione di modelli MATLAB/Simulink su Remote Field e controllori Axioline
Software Add on per l'integrazione e l'esecuzione di modelli MATLAB/Simulink su Remote Field e controllori Axioline