Sistema postazione di lavoro modulare per l'assemblaggio di guide DIN

Sistemi postazione di lavoro modulari

Con i sistemi postazione di lavoro modulari clipx BASIC line, è possibile personalizzare facilmente la propria postazione di lavoro per lavorare in modo efficiente. Integra la tua postazione di lavoro con i nostri accessori o utilizzali con le nostre postazioni di lavoro per ottimizzare rapidamente i processi.

I vantaggi

  • Assemblaggio personalizzato e ampliamento delle postazioni di lavoro con accessori modulari e scalabili
  • Ottimizzazione rapida del processo con aumento dell'efficienza grazie a un sistema versatile
  • Aumento della produttività grazie al design ergonomico e alla disposizione strutturata dei componenti
  • Ottimizzato per i processi di produzione nella costruzione di quadri elettrici grazie ad anni di esperienza nella consulenza di processo

Nuovi prodotti

Dispositivo di montaggio per la produzione di morsettiere
Sistema postazione di lavoro supportato da software per l'assemblaggio di guide DIN
Diversi caricatori per la fornitura di diverse parti e componenti
Frenafili per strutturare i conduttori nelle postazioni di montaggio

Dispositivo di montaggio

Per la produzione di morsettiere

Con il nostro dispositivo di montaggio ergonomico, puoi produrre morsettiere in modo comodo e sicuro. La guida DIN viene fissata con dispositivi di fissaggio avvitabili. Grazie alla funzione di rotazione e scorrimento, il dispositivo di montaggio può essere ruotato e regolato in modo flessibile.

Caratteristiche principali

  • Dimensioni (L x A x P): 107 mm x 187 mm x 1.863 mm
  • Dotato di sgancio rapido, dispositivi di fissaggio e scala di misurazione
  • Con funzione di rotazione e scorrimento
  • Tasselli supplementari integrati per accogliere ulteriori dispositivi di fissaggio
  • Possibilità di produzione in parallelo di almeno 2 morsettiere

I vantaggi

  • Miglioramento dell'ergonomia e maggiore sicurezza del lavoro durante il montaggio delle morsettiere
  • Fissaggio facile e sicuro della guida DIN con dispositivi di fissaggio avvitabili
  • Risparmio di tempo, grazie alla possibilità di produrre in parallelo più morsettiere
  • Comodo montaggio delle targhette per morsetti grazie alla funzione di rotazione
  • Condizioni di lavoro ottimali con visuale centrale grazie alla funzione di scorrimento

Sistemi postazione di lavoro modulari

Per processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici

Con i sistemi postazione di lavoro clipx BASIC line è possibile creare rapidamente e facilmente la propria postazione di lavoro personalizzata per lavorare in modo efficiente ed ergonomico. Il sistema modulare può essere personalizzato e ampliato con flessibilità in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze.

Caratteristiche principali

  • Sistema postazione di lavoro composto da postazione di base e accessori coordinati
  • Adattamento a fasi specifiche del processo (ad es. commissioning, assemblaggio, cablaggio)
  • Design ergonomico
  • Struttura modulare
  • Possibilità di integrazione del software per assistenza operatore

I vantaggi

  • Assemblaggio personalizzato e ampliamento delle postazioni di lavoro con accessori modulari e scalabili
  • Ottimizzazione rapida del processo con aumento dell'efficienza grazie a un sistema versatile
  • Aumento della produttività grazie al design ergonomico e alla disposizione strutturata dei componenti
  • Ottimizzato per i processi di produzione nella costruzione di quadri elettrici grazie ad anni di esperienza nella consulenza di processo

Componente modulare per caricatore

Per la fornitura efficiente di materiale

Ottimizza il processo di montaggio nella costruzione di quadri elettrici con il componente modulare per caricatore per la disposizione efficiente e semplice dei componenti. I diversi tipi di caricatore consentono di fornire in modo rapido e flessibile componenti e materiali diversi.

Caratteristiche principali

  • Caricatori con sistema di avanzamento per componenti montabili su guida (ad es. morsetti) e per materiali di siglatura
  • Caricatore con sistema di avanzamento universale per diverse applicazioni
  • Caricatore di parti sciolte per minuteria
  • Disposizione flessibile dei divisori di scaffali
  • Diversi profili di montaggio per l'incollaggio

I vantaggi

  • Fornitura di materiale personalizzata in base alle esigenze e ai vantaggi grazie al sistema modulare
  • Rimozione mirata dei componenti e delle quantità richieste attraverso una fornitura selettiva
  • Ergonomia migliorata grazie alla disposizione delle parti e dei componenti orientata al montaggio
  • Riduzione dei tempi di ricerca durante l'assemblaggio grazie a una fornitura efficiente
  • Riduzione dei guasti grazie alla disposizione strutturata dei componenti

Frenafili per postazioni di montaggio

Per una concezione efficiente della postazione di lavoro

Con il frenafili è possibile strutturare in modo chiaro e semplice conduttori con sezioni da 0,5 a 6 mm² nelle postazioni di montaggio. Il frenafili può essere siglato con la relativa sezione del conduttore e facilmente agganciato alle guide DIN.

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Tipo di fissaggio: a scatto su guida DIN NS 35
  • Fissaggio con viti (opzionale)
  • Può essere etichettato con materiale di siglatura per morsetti (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Dimensioni (L x A x P): 11 mm x 45 mm x 70 mm

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e riduzione dei tempi di ricerca grazie alla rapidità di accesso del conduttore
  • Postazioni di montaggio chiare per il cablaggio, grazie all'organizzazione della posa dei conduttori
  • Riduzione del rischio di confusione con sezioni trasversali simili grazie alle opzioni di etichettatura
  • Migliore accessibilità del conduttore grazie alle opzioni di fissaggio flessibili
  • Installazione semplice grazie alla compatibilità con le guide DIN NS 35

Sistemi postazione di lavoro modulari clipx BASIC line

Sistemi postazione di lavoro modulari Per processi efficienti nella costruzione di quadri elettrici

Con i sistemi postazione di lavoro clipx BASIC line è possibile creare facilmente la propria postazione di lavoro personalizzata per lavorare in modo efficiente ed ergonomico. Grazie alla loro scalabilità, i nostri accessori possono essere integrati nelle postazioni di lavoro esistenti o combinati con le nostre ergonomiche postazioni di lavoro di base. In questo modo è possibile personalizzare le postazioni di lavoro in base alle proprie esigenze. Grazie al sistema modulare, i sistemi postazione di lavoro possono essere personalizzati in qualsiasi momento in base a requisiti specifici o anche ampliati con software.

Sistemi postazione di lavoro per le varie fasi del processo Combinabili con flessibilità e ampliabili in modo personalizzato

Sistema postazione di lavoro di clipx BASIC line con taglierina per guide DIN per lavorazioni meccaniche
Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per l'assemblaggio nella costruzione di quadri elettrici
Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici
Sistema postazione di lavoro di clipx BASIC line con taglierina per guide DIN per lavorazioni meccaniche

Assembla la nostra postazione di lavoro di base in modo rapido e semplice integrandola con accessori e utensili adatti, come le nostre taglierine per profili e per guide. Con le nostre taglierine, è possibile tagliare guide DIN e canaline di cablaggio non solo in modo rapido e preciso, ma anche senza trucioli e sbavature. Oltre a un piano di lavoro regolabile in altezza, la postazione di lavoro di base è dotata di un supporto, ad esempio per fissare un pannello per morsetti o un monitor. Nella parte inferiore, inoltre, è possibile riporre un gran numero di guide DIN o canaline di cablaggio. I supporti esistenti sul telaio forniscono il sostegno necessario. L'uso del nostro blocco posizione zero per il taglio manuale delle guide DIN perforate consente di risparmiare ancora più tempo. Il blocco posizione zero consente tagli a posizione zero rapidi e riproducibili con una sola impostazione e senza ripetere continuamente le misurazioni. In questo modo si ottiene con poco sforzo una postazione di lavoro pulita e ottimizzata per la lavorazione meccanica manuale.

Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per l'assemblaggio nella costruzione di quadri elettrici

Crea in modo semplice e veloce la tua postazione di lavoro efficiente per l'assemblaggio delle guide DIN. Oltre alla regolazione in altezza, la nostra postazione di lavoro di base è dotata al centro di un supporto, ad esempio per fissare un pannello per morsetti o un monitor. La sezione superiore offre molto spazio con quattro ripiani per materiali e componenti necessari per l'assemblaggio delle guide DIN. Per una disposizione efficiente dei materiali, utilizza il nostro sistema di caricatori modulari, composto da vari tipi di caricatori, divisori per scaffali e contenitori a giorno. Ciò consente di attrezzare la postazione di lavoro in modo rapido e flessibile con una varietà di componenti e materiali diversi. L'uso di un dispositivo di fissaggio rotante per le guide DIN offre stabilità durante l'assemblaggio e garantisce un metodo di lavoro ergonomico e confortevole. Per una maggiore efficienza nella produzione di morsettiere, è sufficiente ampliare il sistema postazione di lavoro con il nostro software di assistenza operatore e con un sistema pick-by-light.

Sistema postazione di lavoro clipx BASIC line per il cablaggio nella costruzione di quadri elettrici

Grazie alla sua scalabilità e al design modulare, la nostra postazione di lavoro di base può essere combinata in modo flessibile con vari accessori. Nell'area superiore, la postazione di lavoro mobile dispone di scaffali che offrono uno spazio ideale dove riporre i materiali necessari, come cavi e fili. È inoltre dotata di un tavolino laterale ribaltabile e di una cassetta degli attrezzi richiudibile con cassetti dove tenere a portata di mano tutti gli utensili necessari. Oltre al supporto per il monitor, possono essere montate anche delle guide DIN che servono, ad esempio, come supporto per i contenitori a giorno per la conservazione di piccoli pezzi. Per un cablaggio ancora più ordinato, consigliamo di installare il nostro frenafili per strutturare conduttori fino a 6 mm². Per una maggiore efficienza nel processo di cablaggio, puoi ampliare facilmente il sistema postazione di lavoro con i nostri utensili automatici e sistemi di stampa, nonché con il software di assistenza operatore. Ciò consente di preparare sul posto un gran numero di conduttori per il cablaggio in modo rapido e semplice.

L'addetto rimuove i materiali dalla postazione mobile per l'assemblaggio delle guide DIN

Postazione mobile

Con la nostra postazione mobile avrai a disposizione uno strumento versatile per la tua produzione. La postazione mobile può essere utilizzata per il commissionamento e il trasporto. Può anche servire temporaneamente come area di stoccaggio estesa nella postazione di assemblaggio, garantendo una maggiore organizzazione ed efficienza. Grazie al suo design modulare, la postazione mobile può essere adattata in modo flessibile alle tue esigenze specifiche. Il design ergonomico e la compatibilità con i nostri caricatori e contenitori a giorno non solo facilitano le operazioni di carico e scarico, ma consentono anche numerose opzioni di impiego. Dotata di ruote girevoli e di pratiche maniglie, la postazione mobile può essere spostata senza fatica, anche quando è a pieno carico.

Gli accessori in dettaglio


Dispositivo di montaggio DIN RAIL FIXTURE per la produzione di morsettiere

Dispositivo di montaggio per la produzione di morsettiere Montaggio sicuro ed ergonomico sulle guide DIN

Con il nostro dispositivo di montaggio, è possibile produrre morsettiere in modo facile, sicuro, ergonomico e conveniente. La guida DIN è fissata con blocchi di morsetti avvitabili, in modo da avere entrambe le mani libere per assemblare i componenti. Grazie alla funzione di rotazione e scorrimento, il dispositivo di montaggio può essere ruotato e regolato in modo flessibile. Con la scala di misurazione integrata è possibile misurare in modo affidabile le dimensioni assolute e le distanze relative tra i componenti. Oltre alle singole morsettiere, è possibile montare in parallelo più morsettiere di piccole dimensioni. L'uso di un dispositivo di montaggio rotante garantisce stabilità e facilita il montaggio preciso ed efficiente delle morsettiere.

  • Miglioramento dell'ergonomia e maggiore sicurezza del lavoro durante il montaggio delle morsettiere
  • Risparmio di tempo, grazie alla possibilità di produrre in parallelo più morsettiere
  • Comodo montaggio delle targhette per morsetti grazie alla funzione di rotazione
  • Condizioni di lavoro ottimali con visuale centrale grazie alla funzione di scorrimento
Il frenafili è dotato di un conduttore e viene agganciato a una guida DIN

Concezione della postazione di lavoro efficiente Per un maggiore ordine nel cablaggio

Con il frenafili è possibile strutturare in modo chiaro e semplice conduttori con sezioni da 0,5 a 6 mm² nelle postazioni di montaggio. Il frenafili può essere siglato con la relativa sezione del conduttore e facilmente agganciato alle guide DIN. clipx WIRE brake consente quindi una concezione efficiente ed ergonomica della postazione di lavoro.

  • Risparmio di tempo e riduzione dei tempi di ricerca grazie alla rapidità di accesso del conduttore
  • Migliore accessibilità del conduttore grazie alle opzioni di fissaggio flessibili
  • Installazione semplice grazie alla compatibilità con le guide DIN NS 35
  • Postazioni di montaggio chiare per la preparazione dei cavi e il cablaggio, grazie all'organizzazione della posa dei conduttori
  • Riduzione del rischio di confusione con sezioni trasversali simili grazie alle opzioni di etichettatura
Frenafili avvitato alla piastra di legno

Possibilità di fissaggio flessibile

Facile da installare e comodo da usare: il frenafili, oltre ad essere rapidamente agganciato a una guida DIN e rimosso all'occorrenza, può anche essere facilmente fissato e posizionato in modo flessibile su altre superfici come il legno. Il supporto aggiuntivo per una vite a testa esagonale esterna consente di fissare saldamente il frenafili. clipx WIRE brake si adatta alle esigenze individuali e offre un elevato grado di flessibilità nella concezione della postazione di lavoro.

Componente modulare per caricatore Fornitura di materiale personalizzato, dai divisori per scaffali ai sistemi di avanzamento

Una mano preleva un morsetto componibile dal caricatore con sistema di avanzamento
Una mano preleva un convertitore dal caricatore con sistema di avanzamento universale
Una mano preleva i materiali di siglatura dal caricatore con sistema di avanzamento
Una mano preleva della minuteria dal contenitore a bocca di lupo
Divisori per scaffali per organizzare o separare i componenti
Set di accessori per caricatori con sistema di avanzamento
Una mano preleva un morsetto componibile dal caricatore con sistema di avanzamento

Per la fornitura di morsetti componibili nelle postazioni di montaggio, utilizza il nostro caricatore appositamente progettato per morsetti componibili con sistema di avanzamento merce integrato per una migliore accessibilità. L'operazione di riempimento e caricamento del caricatore con sistema di avanzamento è facile e veloce grazie al fermo posteriore per bloccare l'avanzamento. L'installazione avviene semplicemente con un aggancio al profilo a T dell'adattatore anteriore e posteriore. Il caricatore può essere spostato una volta fissato ai profili a T dell'adattatore e offre quindi un posizionamento flessibile senza grandi sforzi. Il caricatore con sistema di avanzamento consente un'alimentazione efficiente dei componenti necessari durante il processo di montaggio oltre a una rimozione ergonomica grazie alla disposizione facile da montare.

Una mano preleva un convertitore dal caricatore con sistema di avanzamento universale

Il nostro caricatore universale con sistema di avanzamento merce integrato è disponibile per la fornitura di vari componenti, come relè, convertitori o interruttori magnetotermici. I profili di scorrimento associati possono essere posizionati individualmente in base alle esigenze e quindi adattati in modo flessibile a diverse larghezze. Forniscono una guida migliore e una maggiore stabilità. In combinazione con i divisori per scaffali, è possibile immagazzinare in modo sicuro anche componenti di grandi dimensioni e predisporli nelle postazioni di montaggio senza che si ribaltino. Il caricatore con sistema di avanzamento si installa semplicemente agganciandolo al profilo a T dell'adattatore anteriore e posteriore. Oltre all'alimentazione efficiente, il caricatore con sistema di avanzamento consente anche di prelevare in modo ergonomico i componenti necessari durante il processo di montaggio, grazie alla disposizione orientata al montaggio.

Una mano preleva i materiali di siglatura dal caricatore con sistema di avanzamento

Il nostro caricatore a U con sistema di avanzamento merce integrato è ideale per fornire materiali di siglatura, ad esempio in formato pad. Grazie alla forma a U e alla larghezza adattata ai prodotti, i materiali di siglatura sono sempre ben posizionati nelle postazioni di montaggio. Il caricatore con sistema di avanzamento si monta semplicemente agganciandolo al profilo a T dell'adattatore anteriore e posteriore. Per l'operazione di riempimento e rabbocco è sufficiente rimuovere l'intero caricatore. Questo facilita anche la movimentazione. Durante il processo di montaggio, il caricatore con sistema di avanzamento consente di prelevare in modo ergonomico i materiali di siglatura grazie alla disposizione orientata al montaggio e a un'alimentazione efficiente.

Una mano preleva della minuteria dal contenitore a bocca di lupo

Per i componenti e i materiali di piccole dimensioni, è possibile assemblare in modo rapido e semplice la versione di caricatore di merci sfuse con contenitore a bocca di lupo. La variante è composta da due divisori per scaffali e, a seconda delle esigenze, da uno o più contenitori a bocca di lupo. I divisori per scaffali si montano semplicemente agganciandoli al profilo a T dell'adattatore anteriore e posteriore. Il facile scorrimento dei profili consente di regolare in modo flessibile la larghezza dei divisori. I contenitori a bocca di lupo sono disponibili in due diverse misure. Per avere una visione d'insieme più chiara, è possibile siglare questi contenitori singolarmente grazie al portaetichette integrato. Attraverso i bordi arrotondati sulla parte anteriore, i contenitori a bocca di lupo non solo consentono un comodo accesso a tutta la minuteria e ai materiali necessari, ma anche un loro prelievo ergonomico.

Divisori per scaffali per organizzare o separare i componenti

Per la suddivisione mirata di diversi componenti o semplicemente come divisorio: utilizza i nostri divisori per scaffali universali per organizzare in modo individuale e chiaro i tuoi materiali disponibili nelle postazioni di montaggio. I divisori si montano semplicemente agganciandoli al profilo a T dell'adattatore anteriore e posteriore. Possono essere posizionati in modo flessibile e regolati in larghezza con uno scorrimento senza sforzo sui profili. Grazie ai punti di rottura nominale sul retro, è possibile regolare facilmente la lunghezza dei divisori per scaffali in loco, a seconda delle esigenze. In questo modo, i divisori consentono un ordine maggiore e una riduzione dei tempi di ricerca e di presa durante il processo di montaggio.

Set di accessori per caricatori con sistema di avanzamento

Ad esempio per aumentare la superficie di spinta o ridurre la distanza di serraggio per articoli sottili, è possibile ampliare i caricatori con sistema di avanzamento integrandoli con diversi profili di attacco a seconda delle esigenze. È inoltre possibile migliorare la stabilità di componenti molto alti con un'ulteriore integrazione. Gli accessori sono disponibili come set e sono compatibili solo con il caricatore con sistema di avanzamento universale e con il caricatore con sistema di avanzamento per materiali di siglatura.

Componente modulare del caricatore per un'efficiente fornitura di materiale nelle postazioni di montaggio

Fornitura efficiente di materiale con componente modulare del caricatore

Con il componente modulare del caricatore puoi equipaggiare in modo rapido e flessibile le postazioni di montaggio con una varietà di componenti diversi. Disponibili in diverse versioni, i caricatori sono altamente adattabili a diversi lavori di montaggio. I caricatori consentono quindi di fornire materiale in modo efficiente ed ergonomico per aumentare la produttività.

  • Fornitura di materiale personalizzata in base alle esigenze e ai vantaggi grazie al sistema modulare
  • Rimozione mirata dei componenti e delle quantità richieste attraverso una fornitura selettiva
  • Ergonomia migliorata grazie alla disposizione delle parti e dei componenti orientata al montaggio
  • Riduzione dei tempi di ricerca durante l'assemblaggio grazie a una fornitura efficiente
  • Riduzione dei guasti grazie alla disposizione strutturata dei componenti
Blocco posizione zero per la taglierina per guide DIN

Blocco posizione zero per la taglierina per guide DIN Tagli a posizione zero rapidi e precisi senza misurazioni

Durante il taglio manuale delle guide DIN perforate, il blocco posizione zero consente tagli a posizione zero rapidi e riproducibili con una sola impostazione e senza misurazioni ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Dotato di un perno cilindrico e di magneti per una presa sicura, il blocco posizione zero viene semplicemente posizionato sulla guida DIN. Il cursore può essere utilizzato per impostare facilmente diverse condizioni di taglio a posizione zero.

  • Tagli a posizione zero riproducibili e di alta qualità per guide DIN perforate con una sola impostazione
  • Risparmio di tempo e riduzione degli errori nei tagli a posizione zero, poiché non è più necessario ripetere la misurazione e la marcatura
  • Velocizzazione del processo di taglio per guide DIN per risparmiare tempo nei tagli a posizione zero
  • Regolazione rapida delle diverse condizioni di taglio a posizione zero grazie al cursore