Assembla la nostra postazione di lavoro di base in modo rapido e semplice integrandola con accessori e utensili adatti, come le nostre taglierine per profili e per guide. Con le nostre taglierine, è possibile tagliare guide DIN e canaline di cablaggio non solo in modo rapido e preciso, ma anche senza trucioli e sbavature. Oltre a un piano di lavoro regolabile in altezza, la postazione di lavoro di base è dotata di un supporto, ad esempio per fissare un pannello per morsetti o un monitor. Nella parte inferiore, inoltre, è possibile riporre un gran numero di guide DIN o canaline di cablaggio. I supporti esistenti sul telaio forniscono il sostegno necessario. L'uso del nostro blocco posizione zero per il taglio manuale delle guide DIN perforate consente di risparmiare ancora più tempo. Il blocco posizione zero consente tagli a posizione zero rapidi e riproducibili con una sola impostazione e senza ripetere continuamente le misurazioni. In questo modo si ottiene con poco sforzo una postazione di lavoro pulita e ottimizzata per la lavorazione meccanica manuale.
Caricatore di alimentazione per il materiale di siglatura.