EMT (31X12,5)R TQ - Cartellino
1073887

Cartellino, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

EMT (31x12,5)R, cartellino turchese, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT (31x12,5)R restano saldamente fissati alla guida di arresto del controllore Siemens
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni