EML-HT (20X7)RL-T - Etichetta per alte temperature
0830654

Etichetta per alte temperature, rotolo grande, per stampante a trasf. termico, resistenza 60 s fino a 300 °C

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

L'etichetta EML-HT è costituita da una pellicola in acrilato, resistente alle alte temperature. Può essere utilizzata per la marcatura di circuiti stampati e in tutti i processi di saldatura industriali
Campo di temperatura continuo -40 °C ... 180 °C, 300 °C fino a 60 secondi
In combinazione con il nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT, la siglatura è altamente resistente alle alte temperature e agli agenti chimici
I materiali EML-HT... sono in elenco UL
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EML-HT ... singolarmente secondo le vostre indicazioni