EML-ESD (24X4)R
-
Siglatura di apparecchiature
0830568
Siglatura di apparecchiature, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
L'etichetta EML-ESD è adatta per la marcatura di componenti sensibili su circuiti stampati
L'etichetta è dotata di un adesivo staticamente dissipativo che impedisce il trasferimento di tensioni elettrostatiche e quindi protegge il componente
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi
I materiali EML-ESD ... sono in elenco UL
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EML-ESD ... singolarmente secondo le vostre indicazioni