ST 2,5/2P-PE - Morsetto a molla per conduttori di terra
3042146

Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici alle versioni PIN/PIN della serie COMBI
Contatto meccanico ed elettrico perfetto mediante la pratica inserzione sulla guida di supporto
Gli ST...‑PE soddisfano tutti i requisiti della norma IEC 60947‑7‑2
Testato per le applicazioni ferroviarie