SP-H 2,5/ 6
-
Maschio
3210664
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore del morsetto |
Numero di poli | 6 |
Passo | 5,2 mm |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 24 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 31,2 mm |
Altezza | 15,8 mm |
Profondità | 39 mm |
Lunghezza | 15,8 mm |
Passo | 5,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Codice articolo | 3210664 |
Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | BE2144 |
Codice prodotto | BE2144 |
Pagina del catalogo | Pagina 319 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356411905 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17,6 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PZ/4 - Fermacavo 3040643
-
PR - Molla di bloccaggio 3040559
-
PR/2 - Molla di bloccaggio 3040630
-
PRT/2 - Molla di bloccaggio 3040631
-
PRZ - Molla di bloccaggio 3040614
-
DF-SP-H 2,5 - Coperchio flangiato 3209824
-
PH 2,5/ 6 - Custodia per cavi 3209730
-
DFS-SP-H 2,5 - Coperchio flangiato 3061431
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Cappuccio isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Cappuccio isolante 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
I vantaggi
Abbondante spazio per la siglatura
Possibilità di codifica pratica
Testato per le applicazioni ferroviarie
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)