SP-H 2,5/ 1 - Maschio
3210619

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Abbondante spazio per la siglatura
Possibilità di codifica pratica
Testato per le applicazioni ferroviarie