ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Morsetto per circuiti stampati
1380146

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: ICC..-TS2,5/..R5,0, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Articolo con uscita pin laterale destra

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Disposizione dei morsetti ortogonale rispetto al circuito stampato per un'accessibilità ottimale alle apparecchiature montate su guida di supporto
Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo
Gestione semplice in pochi passaggi
Cablaggio fisso e numero ridotto di parti singole
Scelta tra diversi passi