UBAL 50 BU
-
Morsetti di potenza
1086466
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 145 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 6 mm2 - 50 mm2, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 4 mm2 - 50 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: blu
Sezione di collegamento
Dettagli prodotto
Note generali | Morsetti componibili Ideali per conduttori in alluminio e in rame (AL-CU) |
Note generali | |
Nota | In caso di utilizzo di conduttori flessibili, si consiglia l'utilizzo di puntalini. |
Tipo di prodotto | Morsetto passante |
Famiglia di prodotti | UBAL |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,73 W |
Sezione nominale | 50 mm² |
Conduttori in alluminio | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M10 |
Nota | Viti ad esagono cavo |
I seguenti valori si riferiscono ai conduttori in alluminio | |
I valori per i conduttori in alluminio si riferiscono ai conduttori rigidi e a più trefoli secondo la norma EN 60228. Nell'area download troverete le indicazioni per l'utente per la connessione dei conduttori in alluminio. |
|
Coppia di serraggio | 12 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 23 mm |
Attacco a norma | IEC 61238-1 |
Sezione conduttore rigida | 6 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore AWG | 6 ... 1/0 (convertito secondo IEC) |
Corrente nominale | 145 A |
Corrente di carico massima | 145 A (con sezione del conduttore di 50 mm² - corrente di prova a norma IEC 61238-1) |
Tensione nominale | 1000 V |
Sezione nominale | 50 mm² |
Conduttori in rame | |
Nota | I seguenti valori si riferiscono ai conduttori in rame |
Conduttori flessibili della classe 5 secondo EN 60228. | |
Coppia di serraggio | 4 ... 12 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 23 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 4 mm² ... 50 mm² |
Sezione conduttore AWG | 6 ... 1/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Corrente nominale | 150 A |
Corrente di carico massima | 150 A (con una sezione conduttore di 50 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
Sezione nominale | 50 mm² |
Larghezza | 19,2 mm |
Altezza | 82,5 mm |
Profondità | 51 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 51 mm |
Profondità su NS 35/15 | 58,5 mm |
Diametro foro | 2,75 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | II |
Materiale isolante | PA |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 50 mm² | 6 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 10 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 10 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Codice articolo | 1086466 |
Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
Codice vendita | BE1311 |
Codice prodotto | BE1311 |
GTIN | 4055626877891 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 48,92 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 45,65 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
I punti di connessione esenti da manutenzione e preingrassati semplificano la connessione dei conduttori in alluminio
Connessione a vite su misura per conduttori in alluminio e in rame a uno e più fili
Custodia estremamente robusta in poliammide rinforzato con fibra di vetro con omologazione V0
Il design speciale di UBAL permette di collegare contemporaneamente conduttori in alluminio e in rame in terminali diversi
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)