UCT-TM 5 GN
-
Segnamorsetti
0829158
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm
Dettagli prodotto
Note generali | Trasferimento termico siglabile |
Tipo di prodotto | Segnamorsetti non siglati |
Passo | 5,2 mm |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 72 |
Numero di cartellini per riga | 12 |
Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico per tappetini e schede, tecnologia LED UV, marcatura laser diretta |
Larghezza | 4,6 mm |
Altezza | 10,5 mm |
Profondità | 4,62 mm |
Passo | 5,2 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 4,6 mm |
Altezza del campo di testo | 10,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale | PC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Metodo B |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
Tipo di montaggio | bloccaggio |
Codice articolo | 0829158 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BG2118 |
Codice prodotto | BG2118 |
GTIN | 4046356595346 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,575 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,39 g |
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,096 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Stampante termica 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Stampante 1002329
-
TOPMARK NEO - Siglatura laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Nastro inchiostrato 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassetta di nastro colorato 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartuccia colorata 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartuccia di pulizia 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
TMP-UCT-MAG1 - Caricatore 0803342
-
BM ID-MAG20 - Caricatore 1044356
-
BM ID-MAG40 - Caricatore 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Caricatore 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Caricatore 0803143
-
THERMOMARK CARD - Stampante termica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Stampante termica 5148888
-
TOPMARK LASER IT IT - Siglatura laser 0803292
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Caricatore 5146480
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
I vantaggi
La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti Phoenix Contact con scanalatura portacartellini alta, come i morsetti componibili
I codificatori sotto forma di schede monopezzo sono semplici, precisi e rapidi da siglare con i marcatori
Le schede offrono spazio aggiuntivo per informazioni di progetto e testi funzionali che possono essere d'aiuto in fase di montaggio
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)