THERMOMARK PRIME - Stampante termica
5148888

Stampante termica portatile per schede, incl. cavo di rete Euro/cavo di rete US e cavo USB. Manuale stampato in tedesco e in inglese. Caricatore per schede UCT-TM... e caricatore per schede US... Un'unità di imballaggio per UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassetta di nastro inchiostrato = 70 m

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Inserimento dei dati semplificato grazie al software di marcatura completamente integrato (app MARKING system) e a un display multi-touch che può essere configurato. Possibilità di comando aggiuntivo tramite PROJECT complete
Applicazioni flessibili con oltre 600 diversi materiali di marcatura per la siglatura di un'ampia gamma di applicazioni
Tecnologia di stampa a trasferimento termico affidabile per ridurre le operazioni di manutenzione con la risoluzione di stampa di 300 dpi
100 % di autonomia grazie alle batterie a prestazioni elevate ricaricabili e sostituibili
Sostituzione dei colori e dei materiali estremamente semplice, in meno di 10 secondi
Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate
Stampa rapida, di alta qualità e resistente, il tempo di stampa di una scheda è inferiore a 8 secondi