I ponticelli a innesto standard FBS sono utilizzati per la semplice ripartizione del potenziale tra morsetti componibili con la stessa sezione nominale. I ponticelli a innesto sono disponibili con un massimo di 50 poli di contatto, che consentono di collegare tra loro fino a 50 potenziali. Se hai bisogno di ponticelli a innesto più corti, puoi optare per ponticelli a innesto più corti o semplicemente accorciare i ponticelli a innesto con un utensile da taglio (CUTFOX 18). È anche possibile rimuovere singoli poli di contatto per i ponticelli sa saltare. Allo scopo è adatto ad esempio il CUTFOX-FBS.
Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 20, colore: grigio