I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TC ROUTER 3002T-3G - Router
2702529

Router 3G industriale, versione Europa, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Router industriale per telefonia mobile 3G (UMTS/HSPA)
Fallback su 2G (GPRS/EDGE)
Linea virtuale dedicata per il collegamento delle reti tramite rete radiomobile
IPsec e OpenVPN
Fino a 3 tunnel VPN contemporaneamente
Avvio remoto VPN tramite SMS o chiamata
Stateful Inspection Firewall per filtraggio dinamico
Tabella NAT
Due ingressi di commutazione e un ingresso di commutazione
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
Due connessioni Ethernet locali
Modalità di risparmio energetico regolabile
Giornale di bordo integrato
Monitoraggio del collegamento
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C