Siglatura dispositivi

Siglatura di dispositivi

Siglatura di dispositivi per una vasta gamma di applicazioni per dispositivi all'interno di quadri elettrici e impianti direttamente sul campo e persino per l'utilizzo in aree esterne: per la siglatura di dispositivi vi offriamo una varietà di siglature adatte e di alta qualità. Create ordine attraverso una chiara identificazione dei vostri componenti e semplificate i lavori di manutenzione e assistenza.

Go to Product Detail Page for item 0803849
US-EMT (31X12,5) YE - Cartellino
US-EMT (31X12,5) YE - Cartellino
0803849

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm

Go to Product Detail Page for item 1014118
UCT-EMP (29X8) - Cartellino ad innesto
UCT-EMP (29X8) - Cartellino ad innesto
1014118

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

I vantaggi

  • Differenti soluzioni: numerosi materiali per vari utilizzi
  • Diversi tipi di montaggio: con colla, viti, rivetti e autobloccanti
  • Da un unico fornitore: materiali per i dispositivi di Phoenix Contact e di produttori terzi
Siglatura di dispositivi

Siglatura di dispositivi

Utilizzo nel quadro elettrico

La siglatura dei componenti elettrici ed elettronici nel quadro elettrico facilita gli interventi di manutenzione. Inoltre, in alcuni settori la siglatura dei dispositivi è obbligatoria. Infine, ma non meno importante, siglando i mezzi d'esercizio in funzione migliori la qualità dei tuoi quadri elettrici e impianti.

Dai un'occhiata tu stesso: l'ampia gamma di siglature di Phoenix Contact copre tutti i tipi di applicazioni, dall'etichetta adesiva alla targhetta incisa. Chiaramente il nostro servizio di siglatura è a tua disposizione per la siglatura o l'incisione.

Siglatura di dispositivi adesiva

Siglatura di dispositivi adesiva

Siglatura di dispositivi adesiva

Le siglature di dispositivi autoadesive sono disponibili in varie misure, materiali e colori diversi. Grazie alle diverse caratteristiche, sono utilizzabili in varie applicazioni per la siglatura di componenti, dispositivi e pulsanti.

Siglatura di dispositivi da avvitare

Siglatura di dispositivi da avvitare

Siglatura di dispositivi da avvitare

Per la siglatura di dispositivi e quadri elettrici sono disponibili cartellini con fori. Possono essere collegati al dispositivo in tutta sicurezza mediante viti o rivetti.

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Inserimento nei supporti con targhette in plastica

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Con il sistema di siglatura CARRIER la siglatura di pulsanti può essere eseguita in modo rapido e pratico. La siglatura viene inserita nell'apposito campo di siglatura del supporto.

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini

I portacartellini autoadesivi per la siglatura di dispositivi e moduli aderiscono ad ogni fondo standard. Le siglature adeguate possono essere inserite nei supporti in modo semplice.