I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

US-EMLP (49X15) SR - Targhetta in plastica
0828902

Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94