HC-Q05-I-CT-M - Inserto contatti
1406538

Inserto contatti, numero poli: 5+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373