AXL E IOL DI8 DO4/4 EF M12 6M - Modulo digitale
1293246

Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, porte IO-Link Class A: 1, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 3 conduttori, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 3 conduttori, IO-Link, grado di protezione: IP65/IP67/IP69

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
Porta tipo A
Specifica IO-Link V1.1.3
Collegamento di un massimo di 8 ingressi con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
Collegamento di un massimo di 8 uscite con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
Connessione dell'alimentazione dell'attuatore UA1 e UA2 con connettore M12 (con codifica L, a 4 poli)
Indicatore di stato e diagnostica
Diagnostica singolo canale
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Grado di protezione IP65/67/69