PSI-MOS-CNET/FO 850 E
-
Convertitori in fibra ottica
2313711
Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, per ControlNet, velocità dati 5 MBit/s, terminale, interfacce: 1 x CNET, 1 x allarme, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, per PCF/fibra di vetro (Multimode)
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
MTTF | 985 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
418 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
173 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 297 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
47 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // ControlNet™ |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente assorbita tipica | 100 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | 110 mA |
≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) | |
Funzione | |
Indicazioni di stato e di diagnostica | Port A (LED di diagnosi e di stato componente), FO-Signal (qualità del segnale FO), ERR (rottura FO) |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Numero uscite | 1 |
Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
Min. tensione commutabile | 18 V DC |
Max. tensione commutabile | 30 V DC |
Corrente di carico permanente | 500 mA |
Alimentazione | |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsione bit, ingresso | ± 35 % |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Segnale | ControlNet™ |
Dati: fibra ottica | |
Capacità di trasmissione minima | -17,9 dBm (50/125 µm) |
-14,1 dBm (62,5/125 µm) | |
-5,1 dBm (200/230 µm) | |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 1200 m (F-K 200/230 8 dB/km con connettore a montaggio rapido) |
3100 m (con F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
3000 m (con F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
Protocollo di trasmissione | trasparenza di protocollo verso l'interfaccia ControlNet |
Collegamento | B-FOC (ST®) |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -32,5 dBm (50/125 µm) |
-32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
-32,1 dBm (200/230 µm) | |
Mezzo trasmissivo | Fibra PCF |
Fibra di vetro Multimode | |
Dati: Interfaccia ControlNet, a norma EN 50170 | |
Velocità di trasmissione seriale | 5 MBit/s |
Collegamento | BNC 75 Ω |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1000 m |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Formato dati/Codifica dati | Seriale asincrono UART/NRZ |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 105 mm |
Profondità | 117 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
fibra PCF | |
fibra di vetro |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
ATEX | |
Siglatura | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificato | PTB 06 ATEX 2042 U |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo la norma principale VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2313711 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DNC214 |
Pagina del catalogo | Pagina 345 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356513845 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 249 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 249 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2313724
-
PSI-REP-CNET - Repeater 2313737
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901555
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cavo patch in fibra ottica 1402191
-
FOC-HCSO-1015/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901557
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901559
I vantaggi
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
Combinabile in modo modulare con il repeater in rame PSI mediante il connettore bus per guide DIN
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (ControlNet // porte FO // alimentazione // connettore per guide di supporto)
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)