FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica
2901555

Cavo d'installazione PCF assemblabile e robusto (solo teste IP20) per l'installazione in sistemi e macchine stazionarie, elementi di scarico della trazione in aramide, singoli elementi in materiale FRNC, privo di alogeni, resistente all'ozono e ai raggi UV, con guaina esterna in poliuretano (PUR)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Robusto cavo di installazione per la posa in macchine e impianti stazionari
Per interni
Guaina esterna in poliuretano (PUR) robusto
Fermacavi altamente resistenti
Fili singoli da 2,9 mm in materiale FRNC altamente flessibile
Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati