La nostra famiglia di prodotti Catan si distingue per il design dell'hardware standardizzato. Il controllore, compresi gli I/O integrati e il modulo di espansione nella custodia per il montaggio in serie, ha una larghezza di sei unità modulari e una disposizione identica dei punti di collegamento. In questo modo è molto facile espandere i sistemi esistenti, poiché è semplice valutare i requisiti di spazio della famiglia di prodotti. La struttura compatta dei moduli Catan ne consente l'utilizzo nei sottoquadri di distribuzione, nei piccoli quadri di distribuzione e persino nelle aree di installazione particolarmente ridotte degli impianti con tecnologia degli edifici.
Morsetto di segmentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, con fusibile