I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN
1387011

Adattatore bus per guide DIN per ICS, larghezza di installazione: 20 mm, 8 poli paralleli, colore grigio chiaro (simile a RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Può essere integrato in applicazioni basate su custodie ME-IO e ICS
Area massima più elevata del circuito stampato
Connessione dei poli in campo tramite connettori FMC