SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V1
-
Connettore ibrido del circuito stampato
1554151
M23, Connettore ibrido del circuito stampato, serie: SH, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Saldatura a onde
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Per quali applicazioni è adatto il connettore ibrido M23?
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o i... Vedi di più
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o intralogistica, M23 HYBRID offre i vantaggi di una soluzione di connessione compatta combinata con un'elevata densità di cablaggio dei contatti e una trasmissione di corrente fino a 30 A.
Vedi di menoSono disponibili altri numeri di poli o dotazioni parziali su richiesta del cliente?
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale,... Vedi di più
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale, dati o potenza possono essere completamente o parzialmente omessi.
Vedi di menoIl connettore per dispositivi M23 Hybrid è adatto alle applicazioni in corrente continua?
I connettori sono utilizzati in applicazioni DC fino a 800 V DC.
Qual è la quantità minima di ordinazione?
La quantità minima di ordinazione è di 20 pezzi. Si ricevono 20 pezzi di tutti i componenti per un connettore a saldare completo (384 singoli componenti in una confezione grande).
È possibile testare il connettore per dispositivi M23 Hybrid?
Ordinate tramite il nostro Sample service un campione personale del prodotto con spedizione diretta gratuita.
Quali prestazioni di potenza e trasmissione dati offre il connettore per dispositivi M23 Hybrid?
Anche con correnti elevate di 30 A sui contatti di potenza, l'interfaccia CAT 5 garantisce una trasmissione dati affidabile.
Quale supporto offre Phoenix Contact per il layout dei circuiti stampati?
La documentazione presente nell'e-shop comprende i dati 3D del connettore e del circuito stampato. L'ingombro è descritto in dettaglio in un disegno Design-in. Un profilo di saldatura descrive i parametri di saldatura a onde.