SH-8EPC5-PCB-L4 - Inserto contatti
1524754

Inserto contatti, diritto, M23, numero poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Saldatura a onde, serie: SH, completamente equipaggiato, adatto solo per l'utilizzo di connettori circolari M23 Hybrid

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Montaggio più rapido dell'80% e spazio di installazione ridotto del 60% rispetto alle confezioni di trefoli
Riduzione dei costi grazie all'eliminazione di ulteriori connettori per circuiti stampati
Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
Eliminazione delle fasi di lavoro ad alto potenziale di errore

Domande frequenti


Per quali applicazioni è adatto il connettore ibrido M23?

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o i... Vedi di più

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o intralogistica, M23 HYBRID offre i vantaggi di una soluzione di connessione compatta combinata con un'elevata densità di cablaggio dei contatti e una trasmissione di corrente fino a 30 A.

Vedi di meno

Sono disponibili altri numeri di poli o dotazioni parziali su richiesta del cliente?

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale,... Vedi di più

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale, dati o potenza possono essere completamente o parzialmente omessi.

Vedi di meno

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid è adatto alle applicazioni in corrente continua?

I connettori sono utilizzati in applicazioni DC fino a 800 V DC.


Qual è la quantità minima di ordinazione?

La quantità minima di ordinazione è di 20 pezzi. Si ricevono 20 pezzi di tutti i componenti per un connettore a saldare completo (384 singoli componenti in una confezione grande).


È possibile testare il connettore per dispositivi M23 Hybrid?

Ordinate tramite il nostro Sample service un campione personale del prodotto con spedizione diretta gratuita.


Quali prestazioni di potenza e trasmissione dati offre il connettore per dispositivi M23 Hybrid?

Anche con correnti elevate di 30 A sui contatti di potenza, l'interfaccia CAT 5 garantisce una trasmissione dati affidabile.


Quale supporto offre Phoenix Contact per il layout dei circuiti stampati?

La documentazione presente nell'e-shop comprende i dati 3D del connettore e del circuito stampato. L'ingombro è descritto in dettaglio in un disegno Design-in. Un profilo di saldatura descrive i parametri di saldatura a onde.



Vedi le FAQ