SH-NUT-M26X1-GLUE
-
Dado piatto
1555723
Dado piatto M26 x 1 con bloccaggio a vite
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
Domande frequenti
Per quali applicazioni è adatto il connettore ibrido M23?
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o i... Vedi di più
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o intralogistica, M23 HYBRID offre i vantaggi di una soluzione di connessione compatta combinata con un'elevata densità di cablaggio dei contatti e una trasmissione di corrente fino a 30 A.
Vedi di menoSono disponibili altri numeri di poli o dotazioni parziali su richiesta del cliente?
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale,... Vedi di più
Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale, dati o potenza possono essere completamente o parzialmente omessi.
Vedi di menoIl connettore per dispositivi M23 Hybrid è adatto alle applicazioni in corrente continua?
I connettori sono utilizzati in applicazioni DC fino a 800 V DC.
Qual è la quantità minima di ordinazione?
La quantità minima di ordinazione è di 20 pezzi. Si ricevono 20 pezzi di tutti i componenti per un connettore a saldare completo (384 singoli componenti in una confezione grande).
È possibile testare il connettore per dispositivi M23 Hybrid?
Ordinate tramite il nostro Sample service un campione personale del prodotto con spedizione diretta gratuita.
Quali varianti di custodia sono disponibili per il connettore per dispositivi M23 HYBRID per circuito stampato?
Il connettore a saldare M23 HYBRID ha una custodia robusta in pressofuso di zinco per il montaggio posteriore. La custodia è fissata con un controdado ed è dotata di una protezione antitorsione integrata.