Installazione di una rete: dai patch panel agli isolatori di rete fino ai moduli SFP

Installazione di una rete: dal patch panel allo splitter PoE, agli isolatori di rete fino ai moduli SFP

Installate autonomamente l'intera rete: in caso di necessità, Phoenix Contact è a vostra completa disposizione. In rame, in fibra ottica o con connettore a innesto rapido: Phoenix Contact fornisce tutti i componenti necessari come patch panel, iniettori PoE, splitter PoE, isolatori e moduli di ridondanza per un'installazione flessibile direttamente sul campo.

Go to Product Detail Page for item 2703023
PP-RJ-IDC-F - Patch panel
PP-RJ-IDC-F - Patch panel
2703023

Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili IDC, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, collegamento schermatura con sistema antitrazione, monitoraggio corrente schermo, protezione contro la sovratensione

Go to Product Detail Page for item 2703011
INJ 2101-T - Iniettore
INJ 2101-T - Iniettore
2703011

Iniettore PoE, 30 W, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, separazione del potenziale, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni

Tre patch panel Ethernet su una guida DIN

I patch panel consentono la connessione sicura del quadro elettrico in campo

Patch panel Ethernet Connessione sicura e veloce

I patch panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Le connessioni IDC, Push-in o a vite semplificano l'installazione del cavo di campo nel vano di collegamento coperto.

La schermatura del cavo viene collegata in modo semplice e rapido, senza utensili, con scarico della trazione simultaneo, consentendo di risparmiare tempo durante l'installazione.

Opzionalmente, i moduli di interfaccia sono disponibili anche con protezione contro la sovratensione e con monitoraggio della corrente schermo.

Iniettori PoE: alimentazione semplice e sicura

Gli iniettori PoE alimentano la rete con dati e tensione in tutta sicurezza

Iniettori PoE Alimentazione semplice e sicura

Con gli iniettori Power over Ethernet (PoE), le utenze Ethernet remote, come le telecamere, possono essere alimentate con dati e tensione tramite un solo cavo. La soluzione compatta stand-alone è disponibile in diverse classi di potenza fino a 60 watt.

Oltre al connettore femmina RJ45, gli iniettori PoE dispongono di tecnologie di connessione alternative per il cavo di campo e di una protezione contro la sovratensione integrata, che proteggono i terminali collegati e aumentano la disponibilità dell'impianto.

Splitter Power over Ethernet FL PD 1001

Lo splitter PoE separa energia e dati direttamente in campo

Splitter PoE Separazione di dati ed energia in campo

Lo splitter Power over Ethernet consente di installare in stazioni remote anche terminali non compatibili con PoE, in modo semplice e vantaggioso. Lo splitter PoE separa i dati dall'alimentazione direttamente in campo e li fornisce separatamente per gli Access Point WLAN o Bluetooth, i controllori, le stazioni I/O, ecc. In questo modo, potrai approfittare dei vantaggi e della semplicità del cablaggio di una soluzione PoE, anche per componenti di rete non compatibili con PoE.

Isolatori di rete per l'isolamento galvanico della rete

Gli isolatori di rete proteggono i tuoi terminali

Isolatori di rete Per l'isolamento galvanico della rete

Le differenze di potenziale nel settore industriale sono un problema costante per la trasmissione sicura dei dati. Per l'isolamento galvanico in reti Ethernet basate su rame utilizza l'isolatore FL ISOLATOR.

Grazie all'affidabile isolamento fino a 4 kV potrai proteggere i tuoi dispositivi e le interfacce Ethernet in modo sicuro. L'immunità ai disturbi viene così aumentata considerevolmente.

L'isolatore FL ISOLATOR è disponibile, in base alle esigenze, con tecnologia di connessione M12 e con custodia per il montaggio a parete.

Moduli SFP: utilizzo flessibile della tecnologia in fibra di vetro

Moduli SFP per la trasmissione flessibile tramite fibra di vetro

Moduli SFP Utilizzo flessibile della tecnologia in fibra di vetro

Con i moduli SFP (Small Form Pluggable) potrai utilizzare le porte SFP dei tuoi switch Ethernet in modo flessibile. Trasmissione monomodale o multimodale, Fast Ethernet o Gigabit: Phoenix Contact offre i moduli SFP adatti per ogni applicazione:

  • Trasmissione via rame e fibra ottica (monomodale e multimodale)
  • Lunghezze di trasmissione fino a 80 km
  • Trasmissione monofase con tecnologia WDM
  • 100 MBit/s e 1000 MBit/s
  • Adatti per tutti gli switch con slot SFP di Phoenix Contact