EMT (EX40)R - Cartellino
0804545

Cartellino, per la siglatura del sistema portacartellini SIVACON di Siemens, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

EMT (Ex40)R, cartellino bianco, per la siglatura del sistema portacartellini SIVACON di Siemens
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT (Ex40)R restano saldamente fissati alla guida di arresto del portacartellini Siemens
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni