NEARFI P 2A R - Accoppiatori induttivi
1234229

NearFi-Remote, accoppiatore di energia senza contatto, 50 W (US), portata ≤10 mm, connessione a vite M12, IP65, combinabile con NEARFI P 2A B. Incompatibile con NEARFI 200 (Nuovo)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Senza contatto: priva di usura e senza necessità di manutenzione
Potenza elevata in una custodia compatta
Diagnostica visibile a 360° grazie all'anello luminoso sulla custodia
Elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento flessibili
Plug & Play: semplice come un connettore
Grado di protezione IP65

Domande frequenti


Quando si utilizzano le varianti di dispositivi con codifica A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Le varianti dei dispositivi con codifica A vengono utilizzate come sostituti in sistemi e applicazioni esistenti. I dispositivi con codifica A non sono compatibili con dispositivi con codifica L (NEARFI 2xxx).


Quando si utilizzano le varianti di dispositivi con codifica L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Utilizzare le varianti di dispositivo con codifica L per i nuovi progetti. I dispositivi con codifica L consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati, di raddoppiare la potenza grazie al collegamento in parallelo e di svolgere altre fu... Vedi di più

Utilizzare le varianti di dispositivo con codifica L per i nuovi progetti. I dispositivi con codifica L consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati, di raddoppiare la potenza grazie al collegamento in parallelo e di svolgere altre funzioni. I dispositivi con codifica L sono incompatibili con i dispositivi con codifica A.

Vedi di meno

I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr... Vedi di più

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie

Vedi di meno


Vedi le FAQ