NEARFI P 2A B - Accoppiatori induttivi
1234226

NearFi, accoppiatore base per la trasmissione di energia senza contatto nella gamma dei centimetri, 24 V DC, 2 A, tecnologia di connessione M12, grado di protezione IP65. Per il funzionamento è necessario un accoppiatore Remote.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Senza contatto: priva di usura e senza necessità di manutenzione
Potenza elevata in una custodia compatta
Diagnostica visibile a 360° grazie all'anello luminoso sulla custodia
Elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento flessibili
Plug & Play: semplice come un connettore
Grado di protezione IP65