I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Power Reliability, possibilità infinite

Soluzioni per un'elevata disponibilità dell'impianto
Simbolo di infinito color neon

Produrre all’infinito, senza interruzioni

Il costante incremento dell’elettrificazione, del networking e della digitalizzazione, ha determinato la dipendenza da sistemi di alimentazione affidabili. Un buon livello di efficienza produttiva si ottiene predisponendo un’adeguata alimentazione elettrica, che non sia soggetta a interruzioni improvvise e che eviti disturbi o danni alle apparecchiature installate. Un posizionamento errato degli assi, la perdita di dati di produzione, oppure il malfunzionamento di un software, comportano non solo rischi alla sicurezza ma manutenzioni extra e conseguente perdita di produttività.

Alimentazione affidabile per la continuità di esercizio

Diventa quindi sempre più strategico adottare sistemi di alimentazione capaci di garantire la continuità di esercizio, che assicurino l’integrità degli operatori, la qualità di produzione e il rispetto e dei tempi di lavorazione. Adottare sistemi di alimentazione adeguati, permette di raggiungere i profitti desiderati e di salvaguardare le macchine o gli impianti da eventuali danni e anomalie.

Che cosa accadrebbe alla tua macchina o al tuo impianto in caso di sovratensione o microinterruzioni di rete?
A quanto ammonterebbe la spesa da sostenere per il ripristino di dispositivi danneggiati da un cortocircuito?

Con l’obiettivo primario di garantire il corretto funzionamento di macchine e impianti , e quindi la continuità di produzione, Phoenix Contact propone, attraverso il sistema “Power Reliability”, soluzioni di alimentazioni complete e sicure per qualsiasi ambiente e applicazione, che si integrano perfettamente nella rete produttiva.

Sistema Power Reliability

Le soluzioni Power Reliability, adatte per impianti, macchinari o impianti fotovoltaici, gestiscono da remoto qualsiasi anomalia si presenti, come ad esempio il ripristino di eventuali malfunzionamenti dovuti a carichi difettosi. Attraverso la funzione di diagnostica integrata e la comunicazione via bus, è possibile conoscere lo stato di funzionamento del sistema di alimentazione e delle protezioni, individuare con facilità i problemi di alimentazione, e intervenire fino ai singoli carichi.

panoramica tecnologie

Come ottenere il livello più alto di affidabilità dell’alimentazione del sistema di controllo?

Il sistema “Power Reliability” di Phoenix Contact si contraddistingue per la qualità dei prodotti, l’estrema affidabilità, la facilità di installazione e la compattezza.

La gamma è ampia e si articola in:

• Sistemi di alimentazione e UPS
• Protezioni contro le sovratensioni
• Dispositivi di protezione da sovracorrente e interruttori
• Sistemi di monitoraggio dell’energia
• Convertitori DC/DC e inverter DC/AC
• Moduli di ridondanza e di potenza

Schema Applicativo

La sinergia tra i dispositivi di alimentazione, le protezioni da sovratensione, gli interruttori elettronici ed ii moduli di misurazione dell’energia, favorisce il corretto funzionamento dell’intero sistema e consente di monitorare le varie parti dell’applicazione, favorendo la programmazione puntuale delle attività di manutenzione.

E’ proprio questa sinergia che caratterizza l’offerta di Phoenix Contact con il concetto di Power Reliability.

Caratteristiche distintive del sistema Power Reliability

caratteristiche
Conformi a norme internazionali
efficienza energetica
caratteristiche

Tutto ciò si traduce in maggiore efficienza: continuità produttiva, manutenzione predittiva e contenimento dei costi.

Conformi a norme internazionali

Le tecnologie Phoenix Contact sono conformi a numerosi riferimenti normativi internazionali e possono essere implementate in applicazioni internazionali.

efficienza energetica

L’alimentazione affidabile contribuisce anche all’efficienza energetica. Riducendo gli sprechi e le interruzioni, si massimizzano i profitti e si raggiunge una continuità di servizio sostenibile a vantaggio della qualità e della produttività.

Oltre ai prodotti, Phoenix Contact offre una vasta rete commerciale e numerosi tecnici specializzati che supportano i clienti nell’individuazione dei prodotti più adatti alle proprie esigenze, li affianca nell'installazione e nel supporto tecnico.

Garantire la continuità di esercizio tramite sistemi di alimentazione affidabili e sicuri è un prerequisito indispensabile per avere successo!

Le proposte tecnologiche per la produzione continua ed affidabile di qualsivoglia ambito applicativo, si adattano a qualsiasi caratteristica di macchina o impianto.

Sia che si parli di impianti fotovoltaici, di una rete di distribuzione elettrica, di infrastrutture o di mobilità, Phoenix Contact ha la soluzione adatta a qualsiasi esigenza.
Ad esempio, negli impianti fotovoltaici le protezioni contro le sovratensioni proteggono i dispositivi dalle influenze atmosferiche o da picchi causati dalle operazioni di commutazione. Gli interruttori automatici proteggono le linee di alimentazione delle apparecchiature, da sovraccarichi e correnti di cortocircuito.

E-paper
Tutto il necessario per un'elevata disponibilità dell'impianto

Puoi trovare tutti i prodotti e le soluzioni riguardanti l'alimentazione, la protezione e la misurazione nel nostro e-paper.

Apri l'e-paper
Ampia gamma di prodotti per l'alimentazione e la protezione