La nostra esperienza al servizio della tua sicurezza Sicurezza a 360°
La sicurezza di macchine e impianti è un argomento complesso e al tempo stesso delicato, se si considerano le possibili conseguenze economiche e legali che possono derivare da una non corretta progettazione in sicurezza. Per gli utilizzatori, i progettisti e i costruttori di macchine e impianti è quindi importante, ognuno per i propri compiti e per le proprie responsabilità, un’adeguata conoscenza delle esigenze legislative da rispettare e del come l’utilizzo di adeguati strumenti normativi possa contribuire al rispetto di tali obblighi. Collaborare con professionisti di esperienza e capacità comprovate permette il raggiungimento di tali obiettivi in assoluta tranquillità.
Il Team Digital Safety Solutions possiede un’importante esperienza diretta nei processi relativi alla progettazione, produzione, validazione e marcatura di macchine e impianti. La partecipazione a comitati normativi internazionali e il riconoscimento conferito dall’ente (certificato) attribuiscono al team un’expertise completa e di alto livello. Grazie all’insieme delle competenze acquisite, i nostri esperti sono in grado di affiancare i clienti con maggiore efficacia nello sviluppo delle loro competenze e nella scelta delle metodologie più adeguate per realizzare macchine e impianti sicuri.
Non si tratta di una semplice consulenza, ma di un approccio completo, un programma organico che alla consulenza affianca il servizio, le attività di formazione e il supporto nella realizzazione applicativa, in base alle reali necessità.
Integrazione della sicurezza
Il concetto di Integrazione della Sicurezza prevede che il progettista tenda a considerare,
quanto più a monte possibile nell’iter di progettazione, il necessario rispetto dei requisiti
previsti per garantire un adeguato livello di sicurezza del macchinario o dell’impianto stesso,
contribuendo così a ridurre i rischi alla fonte e a promuovere una cultura della prevenzione
già nelle fasi iniziali del ciclo di vita del prodotto.
Il concetto fondamentale di sicurezza integrata più a monte nella fase di progettazione del macchinario è contenuto all’interno sia della Direttiva Macchine (2006/42/CE), sia all’interno della norma “UNI EN ISO 12100:2010 - Sicurezza del Macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, e prevede che, per la scelta delle soluzioni più opportune a garantire la sicurezza del macchinario, in ordine gerarchico:
- si eliminino o si riducano i rischi nella misura del possibile già in fase di progettazione e di costruzione del macchinario;
- si adottino misure di protezione necessarie in funzione dei rischi non completamente eliminati nella fase precedente;
- si informino gli utilizzatori del macchinario rispetto ai rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate attraverso opportuna formazione e/o indicazione di dispositivi di protezione individuale.
È proprio grazie alla diffusione di questi principi che si è potuto assistere a un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti industriali, come confermato dalle fonti INAIL riportate di seguito.
Servizi per la sicurezza di macchine e impianti
Supportiamo i clienti con un’offerta completa di servizi per la sicurezza del macchinario, articolata in quattro aree:
- Consulting, con attività di Safety Management;
- Marcatura, con servizi per Safety Design, CE Marking e EC Declaration of Conformity;
- Adeguamento Macchine, con Assessment, Remediation e Validation per macchine esistenti;
- Completano l’offerta i corsi di formazione personalizzati.
Un approccio integrato, modulare e su misura, pensato per garantire conformità normativa, efficienza operativa e sicurezza lungo tutto il ciclo di vita delle macchine.