Corsi di Formazione sulla Sicurezza Macchine La sicurezza industriale richiede competenze specifiche e aggiornamenti costanti. Come le funzioni di sicurezza che completano una macchina, anche la conoscenza normativa va “manutenuta”.
Ignorare una continua formazione sugli aspetti legati alla sicurezza industriale può avere conseguenze etiche, legali e produttive. Per questo, l’area Training di Phoenix Contact adotta un approccio pratico e personalizzato, offrendo corsi su misura, non standardizzati e non a calendario, costruiti “custom” in base alle reali esigenze del cliente.
I contenuti, il livello di approfondimento e le modalità (in sede, presso il cliente o online) sono definiti insieme al cliente, a seguito di un primo confronto con un Funzionario incaricato della divisione Digital Safety Solutions.
L’obiettivo è fornire un supporto concreto, evitando approcci accademici e astratti, e garantendo una formazione realmente utile e applicabile.
Possibili argomenti per corso Custom Lista non esaustiva
- Il quadro legislativo italiano per le macchine in uso;
- La Direttiva Macchine 2006/42/CE: principi e applicazioni;
- Le principali Direttive europee sulla sicurezza dei macchinari;
- Il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230: struttura e contenuti;
- Dal 2006/42/CE al 2023/1230: cosa cambia nel nuovo Regolamento Macchine;
- Sicurezza funzionale secondo ISO 13849-1 e ISO 13849-2;
- L’equipaggiamento elettrico delle macchine secondo EN 60204-1;
- Analisi del rischio secondo la norma ISO 12100;
- Scelta dei dispositivi di protezione contro i rischi meccanici;
- Procedure LOTO e LOTO-TO: sicurezza negli interventi di manutenzione;
- Calcolo del Performance Level: metodi e strumenti;
- Prove elettriche secondo IEC 60204-1: obblighi e modalità;
- Tempi di arresto delle parti pericolose: calcolo e misurazione;
- Verifica del software per funzioni di sicurezza;
- Il Fascicolo Tecnico: struttura, contenuti e responsabilità;
- Redazione delle Istruzioni d’Uso: requisiti e buone pratiche;
- Schemi tecnici: lettura, redazione e gestione;
- Aspetti di sicurezza nell’acquisto e nella vendita di macchinari;
- Modifiche su macchine in uso: responsabilità e obblighi;
- Gestione degli insiemi di macchine: aspetti normativi e pratici;
- Scelta e messa in servizio di nuove macchine: criteri e verifiche.