Morsetti componibili con tecnologia Push-X per cablaggi a partire da 0,34 mm²

01.10.2025
I morsetti componibili XT 1,5 includono i diversi tipi di conduttore e la sezione trasversale dei conduttori

La gamma di prodotti Push-X è in crescita: con i nuovi morsetti componibili XT 1,5, Phoenix Contact amplia la serie con varianti per sezioni del conduttore da 0,34 a 2,5 mm².

In precedenza, i morsetti componibili Push-X erano disponibili con una sezione nominale di 2,5 mm², che consente di collegare conduttori da 0,5 a 4 mm².

La nuova serie XT 1,5 comprende morsetti passanti, a più conduttori, a due piani, PE e PV. I morsetti XT 1,5 offrono inoltre tutti i vantaggi della tecnologia Push-X: cablaggio senza utensili con conduttori rigidi e flessibili, anche senza puntalino e molla di contatto pretensionata in fabbrica per un inserimento particolarmente comodo. Il pulsante di azionamento di colore arancione facilita lo sgancio e il pretensionamento della molla. Per un ulteriore livello di sicurezza, l'identificazione della connessione dei conduttori avviene in modo chiaro grazie all'elemento di azionamento a guida forzata e al suono acustico di scatto quando la molla viene rilasciata. Con una corrente nominale di 17,5 A e una tensione nominale di 500 V, i morsetti XT 1,5 sono ideali per i processi di cablaggio manuali e automatizzati.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications