Telaio portamoduli Click-in per connettori industriali
Il nuovo telaio portamoduli Click-in della serie HEAVYCON di Phoenix Contact semplifica notevolmente l'assemblaggio e l'installazione dei connettori industriali. Il sistema di bloccaggio Click-in senza utensili consente un montaggio degli inserti rapido e affidabile, senza utilizzare viti.
Un clic percepibile a livello di udito e di tatto indica la posizione corretta, per la massima sicurezza dei processi con il minimo dispendio di tempo. Il conduttore di protezione può essere collegato facilmente e senza utensili grazie alla collaudata tecnologia Push-in per il contatto PE. Una caratteristica speciale: il contatto PE può essere montato anche con il dispositivo installato. Ciò facilita l'installazione in spazi ristretti e aumenta l'efficienza.
Il compatto connettore Multi-Medium trasmette contemporaneamente segnali, dati e potenza e consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico grazie alla configurabilità personalizzabile. I moduli di potenza progettati appositamente per le correnti elevate consentono una trasmissione affidabile fino a 300 A. Questo li rende ideali per applicazioni ad alte prestazioni, come le batterie e i rack di server.