Easy Marking - Formula comodato d’uso Accedi alla formula di comodato d’uso evitando investimenti immediati per l'acquisto della stampante, garantendo un consumo costante di consumabili. La formula prevede una soglia di accesso minima legata al consumo di materiali di stampa.

Grafica di un tecnico che attrae con una calamita diversi attrezzi per la siglatura

I servizi inclusi

  • Priorità nell’ invio di una stampante sostitutiva in caso di guasto della stampante in uso
  • Riparazione prioritaria gestita dal team Service&Repair Italia con tempistiche rapide
  • Sostituzione testina di stampa inclusa nella riparazione (solo per le stampanti a trasferimento termico, una sola volta per la durata del contratto)
  • Spese di trasporto e movimentazione delle stampanti sempre a carico di Phoenix Contact
  • Un servizio di assistenza prioritaria per la prima installazione della stampante e dei relativi software
  • Stampa gratuita del materiale se il muletto non è disponibile in 48h. Stampa in 24h dalla ricezione del materiale.
Contatta i nostri esperti
Scopri tutte le offerte sul comodato d'uso

Hai trovato la stampante che farebbe al caso tuo?
Contatti i nostri esperti per approfondire le offerte sul comodato d'uso dei nostri sistemi di siglatura industriale, un nostro referente commerciale ti ricontatterà al più presto.

CONTATTACI SUBITO!
Tecnico di produzione che sigla cavi