Une communication constante existe avec la QUINT UPS afin d'assurer une surveillance permanente et une gestion intelligente. Une installation rapide est possible grâce à la détection automatique du module de batterie et au remplacement sans outil possible au cours du fonctionnement. Les modules de batterie destinés à la QUINT UPS à IQ Technology quittent l'entrepôt entièrement chargés.
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH
-
Module de batterie
2320335
Module de batterie, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 38 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Informations détaillées concernant le produit
Tension d'entrée | 24 V DC |
Temps de sauvegarde | 72 min (20 A) |
35 min (40 A) |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Intensité de sortie Imax | 45 A |
Fusible de sortie | 2x 25 A ATOF 32V |
Possibilité de montage en parallèle | 5 |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 45 A |
Tension en fin de charge | 27,6 V (20 °C) |
Courant de charge | 15,2 A |
Capacité nominale | 38 Ah |
Dernière mise en service (accu uniquement) | 12 Mois (0 °C ... 20 °C) |
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine | 9 Mois ... 12 Mois (20 °C ... 30 °C) |
6 Mois ... 9 Mois (30 °C ... 40 °C) | |
Technologie pile | VRLA-AGM |
Support d'enregistrement | Plomb AGM |
Type accumulateur | Panasonic LC-P1238APG |
Nombre de cellules | 2 |
Désignation des tailles | Bloc |
Pack d'accus | oui |
Technologie IQ | oui |
Capteur de température | oui |
Pour charge rapide | oui |
Homologation selon | UL Style 3321150 °C 600 V AC 750 V DC |
Type de produit | Module de batterie |
Gamme de produits | Module de batterie (appareil avec batterie) |
Elimination | Les piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur. |
Technologie IQ | oui |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 330 mm |
Hauteur | 221 mm |
Profondeur | 197 mm |
Position de montage | à l'horizontale sur une plaque de montage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Version du boîtier | Plastique |
Câble de raccordement de la batterie: A+/- | |
Section du câble | 6 mm² |
Longueur du câble | 340 mm |
Coloris | rouge/noir |
Câble de raccordement de la batterie: B+/- | |
Section du câble | 6 mm² |
Longueur du câble | 110 mm |
Coloris | rouge/noir |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g suivant CEI 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norme – sécurité électrique | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
Homologation construction navale | DNV GL (EMC A), ABS |
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) | |
Homologation VdS | G 100002 |
Utilisation en zone Ex | non |
Référence | 2320335 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUEV3 |
Product key | CMUEV3 |
GTIN | 4046356599061 |
Poids par pièce (emballage compris) | 25 616 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 25 300 g |
Numéro du tarif douanier | 85072080 |
Pays d'origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-6
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Durées de sauvegarde maximales
Comprend 2 blocs de batteries de 12 V et une unité de surveillance électronique
Technologie plomb AGM (Absorbent Glass Mat)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem