QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC EX
-
Traversée de paroi
1411399
Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm, filetage de raccordement M20 avec 5 contacts à languettes pour clips.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles