PACT MCR-V2-6040- 96-1600-5A-1 - Transformateur de courant
2276230

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1600 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 15 VA

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Courant primaire assigné Ipn : 0...(200...2000) A
Dimensions de la barre : 60x40 mm; 50x50 mm