TPG070SGW/200130023 S00127
-
Écran tactile
2401629
Robuste-Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Terminal de commande |
Application | Robuste |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Système d'exploitation | Windows® Embedded Compact 7 |
Mémoire vive | 512 MB LPDDR SDRAM |
Stockage de données | NAND-Flash, 256 MB |
Prises | 1x SD |
Equipement spécial | Signal acoustique intégré (avertisseur sonore) |
Écran | |
Type d'écran | 17.8 cm / 7"-TFT |
Résolution d'écran | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (GFG) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 400 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | 50000 h |
Palette de couleurs | 65536 couleurs |
Angle de lecture à gauche | 70,00 ° |
Angle de lecture à droite | 70,00 ° |
Angle de lecture en haut | 60,00 ° |
Angle de lecture en bas | 60,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Logiciel utilisateur | IniNet Browser |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Courant absorbé typique | 0,4 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Type de montage | Fixation par boulon |
Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (face avant), IP20 (face arrière) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | -32 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (Face avant) |
20 % ... 85 % (Dos) | |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 234 mm / 174 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 200 mm / 140 mm / 48 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
Référence | 2401629 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DRCACD |
Product key | DRCACD |
GTIN | 4055626296449 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 100 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 100 g |
Numéro du tarif douanier | 84714100 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem