TP057STV/100130003 S00127
-
Écran tactile
2401618
Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Terminal de commande |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Système d'exploitation | Windows® Embedded Compact 7 |
Mémoire vive | 512 MB LPDDR SDRAM |
Stockage de données | NAND-Flash, 256 MB |
Prises | 1x SD |
Equipement spécial | Signal acoustique intégré (avertisseur sonore) |
Écran | |
Type d'écran | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Résolution d'écran | 640 x 480 Pixel(s) (VGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 400 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | 40000 h |
Palette de couleurs | 262144 couleurs |
Angle de lecture à gauche | 65,00 ° |
Angle de lecture à droite | 65,00 ° |
Angle de lecture en haut | 55,00 ° |
Angle de lecture en bas | 52,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Logiciel utilisateur | IniNet Browser |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Courant absorbé typique | 0,3 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Type de montage | Montage avant |
Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 160 mm / 118 mm / 42 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
Référence | 2401618 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DRCABD |
Product key | DRCABD |
GTIN | 4055626295213 |
Poids par pièce (emballage compris) | 700 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 700 g |
Numéro du tarif douanier | 84714100 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Film de protection 2701371
-
HMI BATTERY - Batterie/Accu 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Matériaux de montage 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Matériaux de montage 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Matériaux de montage 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur mâle pour C.I. 1751312
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem