PI-EX-NAM/RNC-NE
-
Séparateur de signaux
2835367
Entrée Ex i binaire : amplificateur séparateur NAMUR. Pour assurer le fonctionnement de détecteurs de proximité et de commutateurs en zone Ex. Les signaux binaires sont transmis en zone protégée. Sortie de relais (contact NF), détection de défaut de ligne. Isolation galvanique à 3 voies.
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Le module électronique s'enfiche dans une embase. |
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Application | Entrée tout-ou-rien |
Nombre de voies | 1 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Tension d'isolement entrée/sortie/alimentation | 0,25 kVeff |
Tension d'essai entrée/sortie | 1,5 kV AC |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | max. 40 mA |
Puissance dissipée | max. 0,8 W (24 V) |
Commande | |
Dénomination entrée | Circuit de commande |
Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
Sources d'entrée utilisables | Détecteurs de proximité NAMUR |
Contacts de commutation indépendants du potentiel | |
Contacts de commutation montés avec résistance | |
Tension de marche à vide | 8,2 V DC ±10 % |
Seuil de commutation courant signal « 0 » | < 1,2 mA (avec amortissement selon EN 60947-5-6) |
Seuil de commutation courant signal « 1 » | > 2,1 mA (sans amortissement selon EN 60947-5-6) |
Commutation: Relais | |
Configurable/programmable | Mode de commutation inversable par commutateurs DIP |
Type de contact | Contact NF |
Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or |
Intensité permanente limite | 1 A (30 V DC) |
0,5 A (125 V AC) | |
Courant de commutation minimal | 1 mA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension de sortie max. Uo | 10,6 V |
Courant de sortie max. Io | 33 mA |
Puissance de sortie max. Po | 86 mW |
Spécification EEX | [EEx ia] IIC, EX II (1)GD, KEMA 00 ATEX 1126 |
IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 230 mH / 72,9 µF |
IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 30 mH / 2,3 µF |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (affichage d'état) | |
LED rouge (défaut sur la ligne) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,4 mm |
Hauteur | 79 mm |
Profondeur | 118,4 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Montage vertical) |
-20 °C ... 55 °C (Montage horizontal) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (Humidité relative, sans condensation) |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Certificat | PxCIF07ATEX2835341X |
EAC Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
Certificat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61326:1997 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61326:1997 |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Référence | 2835367 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1XXX |
Product key | DK1XXX |
GTIN | 4017918178475 |
Poids par pièce (emballage compris) | 96,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 77,71 g |
Numéro du tarif douanier | 85365019 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem