PI/EX-ME-2IDLP-I/I
-
Séparateur de signaux
2835464
Séparateur de sortie passif (sortie analogique), 2 voies, sortie : à sécurité intrinsèque, signal d'entrée : 0(4) ... 20 mA, signal de sortie : 0(4) ... 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Application | Sortie analogique |
Nombre de voies | 2 |
Surveillance de la ligne | NE 21 |
Défaut de linéarité | < 0,1 % (de la déviation maximale) |
Tension d'essai entrée/sortie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête, selon EN 50020) |
Alimentation | |
Dénomination | passif |
Tension nominale d'alimentation | 8,4 V + 0,02 x charge x (V/Ω) |
Plage de tension d'alimentation | 8,4 V DC ... 30 V DC (prélevée dans la boucle de courant à l'entrée, aucune source d'énergie auxiliaire requise) |
Signal | |
Description de l'entrée | Entrée courant |
Sources d'entrée utilisables | Courant |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Tension dissipée | 8,4 V (Tension d'entrée : UE = 8,4 V + 0,02 x charge x (V/Ω)) |
Signal | |
Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | 500 Ω |
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension de sortie max. Uo | 12,6 V |
Courant de sortie max. Io | 95 mA |
Puissance de sortie max. Po | 475 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 250 V |
IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 5 mH / 1,06 µF |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,5 mH / 0,38 µF |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 75 % (en moyenne annuelle) |
≤ 95 % (30 jours par an, pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Certificat | TÜV 00 ATEX 1525 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Normes | |
Normes/Prescriptions | Recommandation NAMUR NE 21 |
Référence | 2835464 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK1XXX |
Page catalogue | Page 403 (IF-2007) |
GTIN | 4017918181192 |
Poids par pièce (emballage compris) | 229,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 202,2 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem