EMP-AL (60X30) CUS - Repère en aluminium
0830802

Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit