EMD-FL-RP-480 - Relais de surveillance
2900177

Relais de surveillance pour contrôler la puissance active des réseaux monophasés et triphasés de 0 à 7,2 kW, sous-charge, surcharge, fenêtre, température d'enroulement moteur, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Surveillance de la température du bobinage moteur
Plage de surveillance jusqu'à 7,2 kW
Plage de tension d'alimentation variable
Détection du consommateur désactivé
Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément