PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Relais de sécurité
2963967
Relais de sécurité avec temps de retard réglable de 0 à 600 s, version à ressort
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,36 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'essai contact de relais/contact de relais | 4 kV |
Tension d'essai bobine de relais/contact de relais | 6 kV |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV |
Généralités | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC/DC (autres tensions sur demande) |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 550 mA AC |
265 mA DC | |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | env. 24 V DC |
Temps d'amorçage typique | 45 ms |
Temps de retombée typique | 45 ms (Temps de retombée réglable (K3,K4) 0,05 s ... 600 s) |
Temps de réarmement | 1 s |
Type de contact | 4 circuits de fermeture |
1 circuit de signalisation | |
Matériau des contacts | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 15 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (courant cumulé sur demande) |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 25 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | sur demande |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | sur demande |
Puissance de commutation minimale | 0,4 W |
Fusible de sortie | 6 A (rapide) |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 112 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | jaune |
Catégorie | 4 |
2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP54 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2963967 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Poids par pièce (emballage compris) | 412,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 412,6 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem