PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - Relais de sécurité
2963721

Relais de sécurité pour commandes bi-manuelles selon ISO 13851 type IIIC jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, surveillance de la simultanéité < 0,5 s, 2 contacts NO, 1 contact NF, isolation galvanique, largeur : 22,5 mm, bloc de jonction à vis enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour commandes bimanuelles selon la norme ISO 13851 type IIIC
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Pilotage de 2 canaux
Surveillance de simultanéité < 0,5 s
Activation automatique
Deux circuits de fermeture et un circuit de signalisation