PSR-SCP-24-230UC/ESAM4/3X1/1X2 - Relais de sécurité
2981114

Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie  4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC, blocs de jonction à vis enfichables

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Avec plage de tension étendue (PSR-ESAM4/3X1)
Avec réduction du courant de commutation, donc également adapté pour le couplage aux commandes protégées (PSR-ESP4)
Commande à 1 ou 2 canaux