ELR 3/ 9-400
-
Relais de puissance
2941701
Relais électronique de puissance, pour commander directement des appareils triphasés, avec voyant et circuit de protection, sortie : 110-440 V AC/3 x 9 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Contacteur à semi-conducteurs |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation de base |
Nombre de phases | 3 |
Fréquence de commutation | max. 10 Hz (pour cos φ= 0,5) |
Type de réseau | 3-phasig |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Fréquence de commutation | max. 10 Hz (pour cos φ= 0,5) |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Plage de tension par rapport à UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Courant de commande assigné IC | 16 mA |
Temps de réaction en fonctionnement normal | 20 ms |
20 ms | |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension | |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Fréquence de transmission | 1 Hz (pour cos φ= 0,5) |
Sortie AC | |
Tension de service assignée Ue | 400 V AC |
Plage de tension de service | 110 V AC ... 440 V AC |
Tension inverse de blocage | 800 V |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
60 Hz | |
Plage de courant de charge | 150 mA ... 9 A (voir derating) |
Courant de fuite | typ. 7 mA |
Tension résiduelle | typ. 1,5 V |
Courant de choc | 230 A (tp = 10 ms, à 25 °C) |
Circuit de protection | Circuit RC; Circuit RC |
Parafoudre basse tension | |
Limitation de la surtension | > 750 V |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 84 mm |
Profondeur | 110 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | EN 50178 |
Spécifications CEM | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable à intervalles > 20 mm |
Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
Référence | 2941701 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7212 |
Product key | DK7212 |
GTIN | 4017918101046 |
Poids par pièce (emballage compris) | 745,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 745,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002055 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | f8f3fb46-97cd-45d2-b029-25474a8df6bc |
Produits compatibles
Avantages
Fréquence de commutation élevée
Connexion sans interférence et sans usure jusqu'à 500 V AC/9 A
Circuit de protection en entrée et en sortie
Affichage d'état
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem