PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1
-
Relais de couplage
2986711
Relais de couplage pour applications de demande faible SIL 3, couple les signaux de sortie TOR à la périphérie, 1 circuit à fermeture, module pour applications F&G, filtre à impulsion de test, raccordement vissé enfichable, largeur 17,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
1 circuit à fermeture
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
Boîtier de 17,5 mm de largeur
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test